제품 게시
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black

    • Holds two Katrin System toilet rolls. • Seamless dispensing with drop-down roll system and adjustable roll brake. • Easy and quick to refill. • Can be refilled while the second roll is in use, so tissue is always available. • 1360 - 1836 sheets, depending on paper quality. • Two versions available: with or without core catcher. • Better paper accessibility at the front of the dispenser opening. • The lock can be used with or without a key. • No searching around inside the dispenser opening for the loose end of the paper roll. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperatures • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    기술 사양
    • 특징 참조77472
    • 제품군WASHROOM DISPENSER
    • 제품분류TOILET TISSUE DISPENSER
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-11-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)152
    • 깊이(mm)172
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료폴리카보네이트
    • 설계국가독일
    • 제조국가루마니아
    • 순 중량(Kg)0.937
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • IFC 분류가구 요소

    지역 가용성

    유럽
    건지
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    리히텐슈타인
    맨섬
    모나코
    몰도바
    바티칸 시국
    벨기에
    벨로루시
    불가리아
    스웨덴
    스위스
    슬로바키아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    우크라이나
    저지섬
    체코 공화국
    페로 제도
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리