제품 게시
Katrin Hygiene Bag Dispenser - White
Katrin Hygiene Bag Dispenser - White
Katrin Hygiene Bag Dispenser - White
    Katrin

    Katrin Hygiene Bag Dispenser - White

    # A standard unit for all ladies rooms # Discreet dispenser for hygiene bags # Light and simple to load # Made from ABS Plastic # Hygiene bags are always available # Easy to refill
    기술 사양
    • 특징 참조91875
    • 제품군WASHROOM DISPENSER
    • 제품분류HYGIENE BAG DISPENSER
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-12-14
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)35
    • 너비(mm)108
    • 깊이(mm)155
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료폴리카보네이트
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)0.05
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56