제품 게시
Katrin Bin With Lid 50L - White
Katrin Bin With Lid 50L - White
    Katrin

    Katrin Bin With Lid 50L - White

    별점 3.5/53.5(6 리뷰)
    # Waste bin that holds 50 litres of paper, which means that the toilet environment stays clean # Made from ABS Plastic # Can be used with or without a lid # Can be wall mounted, freeing up floor space # Light, robust and simple to empty
    기술 사양
    • 특징 참조91912
    • 제품군WASHROOM DISPENSER
    • 제품분류BIN
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-12-14
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)575
    • 너비(mm)420
    • 깊이(mm)280
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료폴리카보네이트
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)2.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56

    지역 가용성

    유럽
    건지
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    리히텐슈타인
    맨섬
    모나코
    몰도바
    바티칸 시국
    벨기에
    벨로루시
    불가리아
    스웨덴
    스위스
    슬로바키아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    우크라이나
    저지섬
    체코 공화국
    페로 제도
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리