제품 게시
Katrin Centerfeed M Dispenser - White Metal
Katrin Centerfeed M Dispenser - White Metal
Katrin Centerfeed M Dispenser - White Metal
Katrin Centerfeed M Dispenser - White Metal
    Katrin

    Katrin Centerfeed M Dispenser - White Metal

    Elegant dispenser for medium sized centre feed rolls Brushed steel (white) Robust and reliable Inspection window shows when it is time to refill the paper Simple to load - The front folds simply to the side, making it easy to refill with a large amount of paper at one time Simple to install, load and maintain Lockable
    기술 사양
    • 특징 참조993124
    • 제품군WASHROOM DISPENSER
    • 제품분류HAND TOWEL DISPENSER
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-12-14
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)261
    • 너비(mm)261
    • 깊이(mm)365
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)3.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56

    지역 가용성

    유럽
    건지
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    리히텐슈타인
    맨섬
    모나코
    몰도바
    바티칸 시국
    벨기에
    벨로루시
    불가리아
    스웨덴
    스위스
    슬로바키아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    우크라이나
    저지섬
    체코 공화국
    페로 제도
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리