제품 게시
Collection Boreal colour Black Wall Tiles
Keraben
보관됨

Collection Boreal colour Black Wall Tiles

Boreal is a stone-effect collection that reflects the essence of hand-worked basalt stone. The collection features numerous different textures that can be combined in endless ways, evoking the strength and power of this volcanic stone. Porcelain tiles.
사양
  • Wall Tile: 75x75: Beige, Black, Grey, White. 37x75: Beige, Black, Grey, White. Technical Issues: Porcelain Tile Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
기술 사양
  • 특징 참조boreal_black_revestimientos
  • 제품군Wall Tiles
  • 제품분류Boreal
  • 유형건축 자재
  • 게시일2018-07-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
  • IFC 분류지붕마감
  • UNSPSC 이름Tiles and flagstones
  • UNSPSC 코드301317
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 설명Ceramic tiles
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
  • OmniClass 번호23-15 15 13 17
  • OmniClass 제목Clay Based Wall Tiles
  • CSI 단일 형식 II 코드C30
  • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR FINISHES