제품 게시
KESSEL-Intermediate section 27186 stainless steel, connection flange

KESSEL-Intermediate section 27186 stainless steel, connection flange

Extension sections with connection flange • Material: Stainless steel AISI 304 • Inclusive: Lip seal
사양
  • • Dimensions • Height: 116 mm • Diameter: 280 mm • general characteristics • Material: stainless steel 1.4301 (V2A) • execution • System: 200
기술 사양
  • 특징 참조27186
  • 제품군FireKit, Multistop, … System 200
  • 제품분류Accessory
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • IFC 분류객체