제품 게시
KESSEL-Pressure pipe connection 28664 for cast iron connections, Ø90

KESSEL-Pressure pipe connection 28664 for cast iron connections, Ø90

Flexible pressure pipe connection Length for cast iron pipe connections Inclusive: Two hose clamps Length: 200 mm Ø 100
사양
  • • Dimensions • Length: 200mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Outside diameter (DA): 90 • Material: Plastic
기술 사양
  • 특징 참조28664
  • 제품군Fittings and connection pieces
  • 제품분류Pump technology - Accessory
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료Cast iron
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • IFC 분류객체