제품 게시
KESSEL-Flange adaptor 28714 to standard flange DN 80

KESSEL-Flange adaptor 28714 to standard flange DN 80

Flange adaptor in PE Compatibility: From KESSEL fitting to standard flange
사양
  • • Dimensions • Height: 80 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Material: Plastic • Color: Black • Other features • Hole circle: 160 mm
기술 사양
  • 특징 참조28714
  • 제품군Fittings and connection pieces
  • 제품분류Pump technology - Accessory
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • IFC 분류객체

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
조선민주주의인민공화국