제품 게시
KESSEL-Balcony drain 40171.20 lateral Ø 75

KESSEL-Balcony drain 40171.20 lateral Ø 75

KESSEL Balcony drain in ABS, Ø 75 Lateral outlet 2.5°, 0.9 l/sec flow rate Frost-proof outlet. With fixed lip seal With upper section in ABS with slotted cover 100 x 100 mm in stainless steel, Class K3 (able to withstand loads up to max. 300 kg).
기술 사양
  • 특징 참조40171-20
  • 제품군Balcony / terrace drain
  • 제품분류Drainage technology - Standard products
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료ABS
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • IFC 분류객체