제품 게시
KESSEL-Variofix upper section 47905 cover "Oval", Lock&Lift, System 100

KESSEL-Variofix upper section 47905 cover "Oval", Lock&Lift, System 100

Variofix shallow bed upper sections with design cover Oval Material: ABS, rim in stainless steel Class: L 15 Tile thickness: 8 – 21 mm Cover: 120×120 mm Anti-slip class design cover Kessel: R9 according to DIN 51130; C according to DIN 51097 Inclusive: Waterproofing membrane
기술 사양
  • 특징 참조47905
  • 제품군System 100 upper sections
  • 제품분류Drainage technology - Standard products
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료ABS
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수