제품 게시
KESSEL fire protection insert Fire-Kit 100, for DN 50, 70, 80

KESSEL fire protection insert Fire-Kit 100, for DN 50, 70, 80

Fire-Kit • Outer diameter Ø (mm): Ø 58/78/83 • Function: Fire protection insert • Compatibility: Only for Ecoguss / Practicus drains with vertical outlet and odour trap • Certification no.: Z-19.17-1719
사양
  • • Dimensions • Height: 45mm • Diameter: 79 mm • execution • System: 125 • Other features • Fire resistance class according to DIN 4102: F 120, F 90, F 60, F 30 • Approval: Z-19.17-1719 • Z-19.53-2414 (type approval)
기술 사양
  • 특징 참조48099
  • 제품군FireKit, Multistop, … System 125
  • 제품분류Accessory
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • IFC 분류객체