제품 게시
KESSEL-Extension section 83073 with flange and counter flange

KESSEL-Extension section 83073 with flange and counter flange

Extension sections with flange and counter flange • Additional function: For connection to an on-site sealing sheet • Inclusive: Screws • Extension: Max. 140 mm (In case of deeper installation ensure maintenance capability!)
사양
  • • Dimensions • Length: 250 mm • Width: 340 mm • Height: 234 mm • Diameter: 588 mm • Clear width (LW): 400 • general characteristics • Material: Plastic • Color: Black • execution • Seal: lip seal
기술 사양
  • 특징 참조83073
  • 제품군Other accessory Premium
  • 제품분류Backwater valves - Accessory
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • IFC 분류객체

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
조선민주주의인민공화국