문서 번호: | ketcham-deluxe-series-176pe-recessed-mounted |
---|---|
제조 업체: | Ketcham Medicine Cabinets |
제품군: | Medicine Cabinets |
제품 그룹: | Deluxe Series - Recessed Mounted |
너비 (인치): | 20 |
높이 (인치): | 26 |
깊이 (인치): | 4.75 |
게시 날짜: | 2018-05-21 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | https://www.ketchamcabinets.com/deluxe-series |
---|---|
설치 지침: | |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_2d969e5793e1450980bd68dbcbf31595.pdf |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/ketcham/product/ketcham-deluxe-series-176pe-recessed-mounted
주요 자료: | Steel |
---|---|
보조 자료: | Glass |
설계: | United States |
제조: | United States |
BIMobject 카테고리: | 위생 - 저장 |
---|---|
IFC 분류: | Furnishing Element |
UNSPSC 이름: | Cabinets |
UNSPSC 코드: | 30161801 |
Uniclass 1.4 코드: | L72141 |
Uniclass 1.4 설명: | Cabinets |
Uniclass 2.0 코드: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 설명: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 코드: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 설명: | Bathroom cabinets |
NBS Reference 코드: | 35-75-08 |
NBS Reference 설명: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
OmniClass 번호: | 23-25 53 11 13 11 |
OmniClass 제목: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
이름 | 값 |
---|---|
Depth | 4.75 in |
Height | 26 in |
Mounting | Recessed |
Number Of Shelves | 3 |
Width | 20 in |
BIMobject®