문서 번호: | ketcham-mirror-series-atm-1836 |
---|---|
제조 업체: | Ketcham Medicine Cabinets |
제품군: | Mirrors |
제품 그룹: | Mirror Series - Adjustable Tilt Accessible Mirror |
너비 (인치): | 18 |
높이 (인치): | 36 |
깊이 (인치): | 0.75 |
게시 날짜: | 2018-05-21 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
The Adjustable Tilt Stainless Steel Accessible Mirror is a handicap accessible mirror that is ideal for use in accessible applications. Ideal for commercial or public restrooms.
Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.
This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series.
Features
제품 데이터 url: | https://www.ketchamcabinets.com/adjustable-tilt-mirror |
---|---|
설치 지침: | |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_523b7efc5a184fdfbd28764b1293a91e.pdf |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/ketcham/product/ketcham-mirror-series-atm-1836
주요 자료: | Steel |
---|---|
보조 자료: | Glass |
설계: | United States |
제조: | United States |
BIMobject 카테고리: | 위생 - 저장 |
---|---|
IFC 분류: | Furnishing Element |
UNSPSC 이름: | Cabinets |
UNSPSC 코드: | 30161801 |
Uniclass 1.4 코드: | L72141 |
Uniclass 1.4 설명: | Cabinets |
Uniclass 2.0 코드: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 설명: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 코드: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 설명: | Bathroom cabinets |
NBS Reference 코드: | 35-75-08 |
NBS Reference 설명: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
OmniClass 번호: | 23-25 53 11 13 11 |
OmniClass 제목: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
이름 | 값 |
---|---|
Depth | 0.75 in |
Height | 36 in |
Width | 18 in |
BIMobject®