제품 게시
Lotion dispenser with pump and synthetic insert

Lotion dispenser with pump and synthetic insert

Plan Lotion dispenser 14954010100, with pump and synthetic insert, chrome-plated
기술 사양
  • 특징 참조14954010100
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)272
  • 너비(mm)105
  • 깊이(mm)115
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)1.074
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서