제품 게시
Toilet brush set with synthetic insert white

Toilet brush set with synthetic insert white

Plan Toilet brush set 14972170100, with synthetic insert white, silver anodized
기술 사양
  • 특징 참조14972170100
  • 제품군Accessories
  • 제품분류WC & Bidet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-12-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)400
  • 너비(mm)90
  • 깊이(mm)95
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)0.66
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리