제품 게시
Grab bar

Grab bar

AXESS Grab bar 35001170800, 800 mm, silver anodized
기술 사양
  • 특징 참조35001170800
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-07-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)110
  • 너비(mm)832
  • 깊이(mm)80
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)2.1271
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • OmniClass 번호23-25 45 11 25 15
  • OmniClass 제목Physically Challenged Toilet Grab Bars