제품 게시
Module Washstand 1 hinged on right side

Module Washstand 1 hinged on right side

Plan Integral Module Washstand 1 44988011702, hinged on right side, 326 x 625 x 143 mm, chrome/Aluminium silver
기술 사양
  • 특징 참조44988011702
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)625
  • 너비(mm)326
  • 깊이(mm)143
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)9.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생