제품 게시
Single lever basin mixer fitting 90 with pop-up waste

Single lever basin mixer fitting 90 with pop-up waste

Plan blue Single lever basin mixer 90 53902170000, with pop-up waste, aluminium finish
기술 사양
  • 특징 참조53902170000
  • 제품군Fittings
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)160
  • 너비(mm)48
  • 깊이(mm)144
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)3.282
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지