제품 게시
Single lever basin mixer fitting 130 without pop-up waste

Single lever basin mixer fitting 130 without pop-up waste

Plan blue Single lever basin mixer 130 53902170102, without pop-up waste , aluminium finish
기술 사양
  • 특징 참조53902170102
  • 제품군Fittings
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)203
  • 너비(mm)48
  • 깊이(mm)162
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)2.57
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지