제품 게시
Shower mixer fitting DN 15 for on wal mounting

Shower mixer fitting DN 15 for on wal mounting

Plan blue Shower mixer DN 15 53924010100, for on wal mounting, chrome-plated
기술 사양
  • 특징 참조53924010100
  • 제품군Fittings
  • 제품분류Shower & Bathtub
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)69
  • 너비(mm)311
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)4.126
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지