제품 게시
Single lever basin mixer fitting for wall installation (round)

Single lever basin mixer fitting for wall installation (round)

IXMO Single lever basin mixer 59516010101, for wall installation (round), extension 165 mm/IXMO Pure, chrome-plated
기술 사양
  • 특징 참조59516010101
  • 제품군Fittings
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)74
  • 너비(mm)88
  • 깊이(mm)187
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)1.25
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지