제품 게시
Single lever basin mixer fitting for wall installation/squared

Single lever basin mixer fitting for wall installation/squared

IXMO Single lever basin mixer 59516012102, for wall installation/squared, extension 243 mm/IXMO Pure, chrome-plated
기술 사양
  • 특징 참조59516012102
  • 제품군Fittings
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-02-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)74
  • 너비(mm)88
  • 깊이(mm)265
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)1.51
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지