제품 게시
Stop valve concealed DN15 w. wall outlet for shower hose

Stop valve concealed DN15 w. wall outlet for shower hose

IXMO Stop valve concealed DN15 59541010102, w. wall outlet for shower hose, with square rosette, chrome-plated
기술 사양
  • 특징 참조59541010102
  • 제품군Fittings
  • 제품분류Shower & Bathtub
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)90
  • 너비(mm)90
  • 깊이(mm)80
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)1.464
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지