제품 게시
Wall outlet for shower hose DN15, with square rosette

Wall outlet for shower hose DN15, with square rosette

IXMO Wall outlet for shower hose 59547010002, DN15, with square rosette, chrome-plated
기술 사양
  • 특징 참조59547010002
  • 제품군Fittings
  • 제품분류Shower & Bathtub
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)90
  • 너비(mm)90
  • 깊이(mm)55
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)1.31
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지