제품 게시
3-way stop valve & diverter IXMO Pure/Rosette round

3-way stop valve & diverter IXMO Pure/Rosette round

IXMO 3-way stop valve & diverter 59549010001, IXMO Pure/Rosette round, chrome-plated
기술 사양
  • 특징 참조59549010001
  • 제품군Fittings
  • 제품분류Shower & Bathtub
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)90
  • 너비(mm)90
  • 깊이(mm)80
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)1.28
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지