OVERVIEW
Kidde Commercial’s Evolve Fire Alarm Systems are powerfully simple, simply powerful. Engineered for both advanced functionality and operational simplicity, streamlining installation, maintenance, and daily use. Offering features like intelligent detection, electronic addressing, automatic device mapping, and Ethernet connectivity, these systems deliver versatile solutions for building owners and installers.
The EVOLVE-ML panel includes a single Class A/B intelligent device loop, accommodating 250 device addresses. Loop controller modules can expand the system to 1,000 addresses in 250-address increments. The panel also features four Class A/B configurable Notification Appliance Circuits (NACs).
The RZI16-2 module enhances EVOLVE-ML systems, particularly for retrofits, by adding 16 conventional device circuits and two additional NACs, enabling the integration of intelligent detectors with existing conventional devices.
Evolve Series supports a wide range of high-end features, including:
FEATURES
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |