제품 게시
Aquastyle Shower column
KINEDO

Aquastyle Shower column

별점 4.9/54.9(7 리뷰)

Chrome shower set

사양
    • Aluminum front panel
    • 3 finishes: matte white lacquer, matte black lacquer, or stainless steel with anti-fingerprint coating
    • Concealed thermostatic mixer tap (with supply hoses)
    • Double head with anti-twist hose
    • Rain shower with anti-limescale silicone nozzles
기술 사양
  • 특징 참조aquastyle
  • 제품군The shower
  • 제품분류Shower columns
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1530
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)50
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 설명Showers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽