제품 게시
Smart Express 3V - Shower door
Smart Express 3V - Shower door
Smart Express 3V - Shower door
Smart Express 3V - Shower door
Smart Express 3V - Shower door
Smart Express 3V - Shower door
Smart Express 3V - Shower door
    KINEDO

    Smart Express 3V - Shower door

    Enclosure with 3 panels, 2 of them sliding

    사양
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • Widths from 80 to 160 cm
      • White or chrome aluminum profile
      • Easy cleaning thanks to removable bottom door panels
      • Corner installation or wall-mounted with the panel
    기술 사양
    • 특징 참조KIN040005
    • 제품군The shower
    • 제품분류Shower enclosures
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • UNSPSC 이름Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC 코드30181507
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Tub and Shower Enclosures
    • OmniClass 번호23-31 17 17
    • OmniClass 제목Shower Enclosures
    • CSI 단일 형식 II 코드C10
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION

    지역 가용성

    유럽