제품 게시
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
    KINEDO

    Smart Express A 3V - Shower door

    Corner entry with 3 panels, 2 of them sliding

    사양
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • Available in 70, 80, or 90 cm widths
      • Optimized passage width
      • White or chrome aluminum profile
      • Easy cleaning thanks to removable bottom door panels
        기술 사양
        • 특징 참조KIN040008
        • 제품군The shower
        • 제품분류Shower enclosures
        • 유형개체 (단일 개체)
        • 게시일2019-12-01
        • 에디션 넘버1
        관련성
        • 주 재료알루미늄
        • 부 재료유리
        • 설계국가프랑스
        • 제조국가프랑스
        분류
        • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
        • UNSPSC 이름Bathtub or shower enclosures
        • UNSPSC 코드30181507
        • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
        • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
        • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19
        • CSI 마스터 형식 2014 제목Tub and Shower Enclosures
        • OmniClass 번호23-31 17 17
        • OmniClass 제목Shower Enclosures
        • CSI 단일 형식 II 코드C10
        • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION