제품 게시
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
    KINEDO

    Kinerock rectangulaire - Shower tray

    Extra-low textured and colored shower tray

    사양
      • Mineral-textured finish
      • 5 colors: white, anthracite gray, stone gray, black, or sand
      • Extra-flat horizontal drain (24 L/min) with matching metal drain grate included
      • Very high natural slip resistance, slip rating: PN24
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 9.5 to 14 cm
    기술 사양
    • 특징 참조KIN040013
    • 제품군The shower
    • 제품분류Shower trays
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료광물
    • 부 재료아크릴
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 설명Shower trays
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 21 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Shower and Dressing Compartments
    • OmniClass 번호23-31 17 13
    • OmniClass 제목Shower Receptors
    • CSI 단일 형식 II 코드C10
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION

    지역 가용성

    유럽