제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
kingspan-light-air/products/87b25748-8c7c-48d0-bfb5-116c7d764feb
홈
카테고리
내화성 제품
연기 환기 장치
Smoke extraction unit COMPACT 4A
사용 불가: 미국
Kingspan Light + Air
팔로우
Smoke extraction unit COMPACT 4A
Control Adapter Device CAD with electrical control input of impulse type and electrical output of permanent type.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
COMPACT_4A
제품군
Désenfumage naturel
제품분류
Commandes
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2020-02-11
에디션 넘버
1
관련성
관련성
설계국가
프랑스
제조국가
프랑스
분류
분류
BIMobject 카테고리
내화성 제품 - 연기 환기 장치
IFC 분류
객체
UNSPSC 이름
Fire protection
UNSPSC 코드
4619
Uniclass 2015 코드
Ss_65_40_80_80
Uniclass 2015 설명
Smoke and heat exhaust ventilation systems
OmniClass 번호
23-29 27 11
OmniClass 제목
Fire Fighting Smoke Extractors
지역 가용성
아시아
아프리카
유럽
사우디아라비아
모로코
스페인
아랍에미레이트
세네갈
포르투갈
오만
알제리
프랑스
카타르
튀니지
쿠웨이트
비슷한 제품
Ruskin
Combination Fire and Smoke Damper FSD60 - Class I Airfoil Blade
다운로드
Ruskin
FSD37 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper
다운로드
Best Access Doors
Aluminum Smoke Vent - Single Leaf (BA-ASV)
다운로드
Best Access Doors
Aluminum Smoke Vent - Double Leaf (BA-ASV-DL)
다운로드
The BILCO Company
Automatic Smoke Vent - Daylighting
다운로드
Ruskin
FSD60GA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade, Grille Access
다운로드