제품 게시
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation

    Ecolux Premium Alu Ventilation

    Spot skylight with thermal break, Urc = 1.3 W/m².K*, intended for installation in “leak-tight support” covers, with electrical control system (230 volt chain actuator) for improving comfort in buildings through natural ventilation. Installation possible on a slope up to 25°.
    사양
    • Natural aeration and overhead lighting are provided by the spot skylights Ecolux Premium Alu Aération from Kingspan Light + Air. Skylight with high heat insulation, Urc = 1.3 W/m².K* : curb or straight raiser insulated by 50 mm of rock-wool. The curb/raiser, the cover plate, the frame and the leafs are thermal breaks and are lacquered in white RAL 9010.
    기술 사양
    • 특징 참조Ecolux_Premium_Alu_Ventilation
    • 제품군Eclairage naturel
    • 제품분류Lanterneau
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Skylights
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Skylights
    • UNSPSC 코드301718
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 설명Skylights
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 60 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Windows and Skylights
    • OmniClass 번호23-17 17 00
    • OmniClass 제목Skylights

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽
    사우디아라비아
    모로코
    스페인
    아랍에미레이트
    세네갈
    포르투갈
    오만
    알제리
    프랑스
    카타르
    튀니지
    쿠웨이트