제품 게시
Insulated Panel KS1150 TC QuadCore
Kingspan
보관됨

Insulated Panel KS1150 TC QuadCore

KS1150 TC is a through fixed wall and ceiling system It can be laid vertically or horizontally and is suitable for wall claddings on all types of buildings, especially for cold store applications.
사양
  • Thermal conductivity for IPN-QuadCore λ = 0,0180 W/(mK) Thicknesses [mm]: 80, 100, 120, 150, 170, 200 Weight [kg/m²]: 11,69, 12,49 13,29, 14,49, 15,29, 16,49 U value [W/m2K]: 0,226, 0,180, 0,150, 0,121, 0,106, 0,090 Reaction to fire according EN 13501-1 : B-s1, d0 Available external profilation: M (micro), E (euro), B (box), Q (minibox), W (wawe) Available internal profilation: Q (minibox), B (box)
기술 사양
  • 특징 참조ks-1150-tc_ipn-quad-core
  • 제품군Insulation
  • 제품분류Insulated Panels
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-10-13
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)1150
관련성
  • 주 재료폴리카보네이트 PIR
  • 부 재료Sheet metal
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 단열
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • UNSPSC 이름Insulation
  • UNSPSC 코드3014
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_85_84
  • Uniclass 2015 설명Structural insulated wall panels
  • OmniClass 번호23-13 35 21 19 15
  • OmniClass 제목Structural Insulated Panels