당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

193 CM Fridge-Freezer Kcbcr 20600

문서 번호: KCBCR-20600
제조 업체: KitchenAid
제품군: Refrigerators & Freezers
제품 그룹: American fridge
너비 (mm): 540
높이 (mm): 1935
깊이 (mm): 550
게시 날짜: 2018-12-11
판 번호: 2
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
Standing at 193.5 cm tall, it has an incredible net capacity of 273 litres and a 63-litre freezer. It features a No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
It also has an independent control of the temperature in the fridge and freezer.
This fridge comes with KitchenAid door shelves and wooden accessories.


주요 자료: Metal
보조 자료: Glass
설계: Italy
제조: Italy
무게순 (Kg): 58

BIMobject 카테고리: 부엌 - 주방 가전
IFC 분류: Electric Appliance
Uniclass 1.4 코드: L8321
Uniclass 1.4 설명: Refrigerators
Uniclass 2.0 코드: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 설명: Refrigerators
Uniclass 2015 코드: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 설명: Food refrigerators and freezers
NBS Reference 코드: 35-14-72
NBS Reference 설명: Refrigerators
OmniClass 번호: 23-21 23 33 11 15
OmniClass 제목: Residential Upright Freezers
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
Kitchen - Appliances

이름
Depth 550 mm
Height 1935 mm
Material Metal ; Glass
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material Metal ; Glass

BIMobject®