당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

122 CM Monodoor Refrigerator

문서 번호: KCBMR-12600
제조 업체: KitchenAid
제품군: Refrigerators & Freezers
제품 그룹: Refrigerators
너비 (mm): 540
높이 (mm): 1220
깊이 (mm): 545
게시 날짜: 2018-09-26
판 번호: 2
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
This Class A++ single-door refrigerator with a total capacity of 188 litres offers Pro Fresh Sensor technology, a ProAir fan with antibacterial filter and the Soft-Close system.
The Pro Fresh Sensor Technology detects any changes in the temperature and quickly brings it back to the optimal level. The circulation of chilled air increases automatically to restore the correct temperature five times faster than a conventional refrigerator.
It also features an electronic control with a digital display, an interior LED lighting, shelves with Chrome stainless steel trim, the new KitchenAid door shelves and wooden accessories.


주요 자료: Steel
보조 자료: Glass
설계: Italy
제조: Italy
무게순 (Kg): 38

BIMobject 카테고리: 부엌 - 주방 가전
IFC 분류: Electric Appliance
Uniclass 1.4 코드: L8321
Uniclass 1.4 설명: Refrigerators
Uniclass 2.0 코드: EE-70
Uniclass 2.0 설명: Electrical Elements
Uniclass 2015 코드: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 설명: Food refrigerators and freezers
NBS Reference 코드: 70
NBS Reference 설명: Electrical Elements
OmniClass 번호: 23-21 23 33 13 11
OmniClass 제목: Residential Upright Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

이름
Appliance Type Refrigerator
Body Material Steel
Colour White
Depth 545 mm
Front Material Steel
Height 1220 mm
Material Steel
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Colour White
Material Steel

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다