문서 번호: | KCBNS-12600 |
---|---|
제조 업체: | KitchenAid |
제품군: | Refrigerators & Freezers |
제품 그룹: | Refrigerators |
너비 (mm): | 557 |
높이 (mm): | 1220 |
깊이 (mm): | 545 |
게시 날짜: | 2018-12-11 |
판 번호: | 2 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | https://www.kitchenaid.co.uk/major-appliances/refrigerators-freezers/122-c... |
---|---|
설치 지침: | |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851311896000en.pdf |
기술 설명: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010780180_GB.pdf |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: | 8003437040870 |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/kitchenaid/product/kcbns-12600
주요 자료: | Metal |
---|---|
보조 자료: | Glass |
설계: | Italy |
제조: | Italy |
무게순 (Kg): | 40 |
BIMobject 카테고리: | 부엌 - 주방 가전 |
---|---|
IFC 분류: | Electric Appliance |
Uniclass 2.0 코드: | EE-70 |
Uniclass 2.0 설명: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 코드: | Pr_40_70_31_72 |
Uniclass 2015 설명: | Refrigerators |
NBS Reference 코드: | 70 |
NBS Reference 설명: | Electrical Elements |
OmniClass 번호: | 23-21 23 33 13 11 |
OmniClass 제목: | Residential Upright Refrigerators |
이름 | 값 |
---|---|
Colour | white |
Depth | 545 mm |
Height | 1220 mm |
Voltage | 220-240 |
Width | 557 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Colour | white |
BIMobject®