당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Vertigo Collection - 75 Cm Built-In Bottom Mount Refrigerator KCVCX 20750L

문서 번호: KCVCX-20750L
제조 업체: KitchenAid
제품군: Refrigerators & Freezers
제품 그룹: American fridge
너비 (mm): 737
높이 (mm): 2050
깊이 (mm): 575
게시 날짜: 2018-12-11
판 번호: 2
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator offers a LED lighting and the No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
In addition to a Multi-Temperature drawer and a vibration-proof system, it also features the option of vacation mode and fast cooling.


주요 자료: Metal
보조 자료: Glass
설계: Italy
제조: Italy
무게순 (Kg): 190

BIMobject 카테고리: 부엌 - 주방 가전
IFC 분류: Electric Appliance
Uniclass 1.4 코드: L8321
Uniclass 1.4 설명: Refrigerators
Uniclass 2.0 코드: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 설명: Refrigerators
Uniclass 2015 코드: Pr_40_70_31_31
Uniclass 2015 설명: Freezers
NBS Reference 코드: 35-14-72
NBS Reference 설명: Refrigerators
OmniClass 번호: 23-21 23 33 15
OmniClass 제목: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

이름
Depth 575 mm
Height 2050 mm
Material Metal ; Glass
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material Metal ; Glass

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다