당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Vertigo Collection - 75 Cm Integrated Bottom Mount Refrigerator KCZCX 20750L

문서 번호: KCZCX-20750L
제조 업체: KitchenAid
제품군: Refrigerators & Freezers
제품 그룹: Refrigerators
너비 (mm): 737
높이 (mm): 2050
깊이 (mm): 600
게시 날짜: 2018-12-11
판 번호: 2
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (11)
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator with a clad door offers Total No-Frost technology and LED lighting. It features an icemaker, Multi-Temperature drawer, the Even Airflow system, and a vibration-proof system. This model also has the option of vacation mode and fast cooling.


주요 자료: Metal
보조 자료: Glass
설계: Italy
제조: Italy
무게순 (Kg): 210

BIMobject 카테고리: 부엌 - 주방 가전
IFC 분류: Electric Appliance
Uniclass 1.4 코드: L8321
Uniclass 1.4 설명: Refrigerators
Uniclass 2.0 코드: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 설명: Refrigerators
Uniclass 2015 코드: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 설명: Refrigerators
NBS Reference 코드: 35-14-72
NBS Reference 설명: Refrigerators
OmniClass 번호: 23-21 23 33 15
OmniClass 제목: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

이름
Depth 600 mm
Height 2050 mm
Material Glass ; Metal
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material Glass ; Metal

BIMobject®