제품 게시
60 CM Gas Hob
KitchenAid

60 CM Gas Hob

별점 4.5/54.5(40 리뷰)
The 60 cm gas-on-glass hob offers a simple yet harmonious design that has been specially created to ensure the ultimate practical cooking experience.
The four-burner ceramic glass hob includes a powerful professional 4 kW double crown burner and a wok adapter so you can serve up excellent results time after time. The cast-iron pan supports are dishwasher safe.
This induction hob has a standard installation
기술 사양
  • 특징 참조KHGD4-60510
  • 제품군Hobs
  • 제품분류Gas
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-03-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)49
  • 너비(mm)590
  • 깊이(mm)510
관련성
  • 주 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)12.5
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • IFC 분류전기 용품

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카