제품 게시
86 CM Gas Hob
KitchenAid

86 CM Gas Hob

별점 4.6/54.6(15 리뷰)
The 86 cm gas-on-glass hob offers a simple yet harmonious design that has been specially created to ensure the ultimate practical cooking experience.
The five-burner ceramic glass hob includes a powerful professional 5 kW double crown burner and a wok adapter so you can serve up excellent results time after time. The cast-iron pan supports are dishwasher safe. Standard installation.
기술 사양
  • 특징 참조KHGD5-86510
  • 제품군Hobs
  • 제품분류Gas
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-03-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)49
  • 너비(mm)860
  • 깊이(mm)510
관련성
  • 주 재료유리
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)17.6
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 가전
  • IFC 분류전기 용품

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카