당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

38 CM Combi Microwave Oven

문서 번호: KMQCX-38600
제조 업체: KitchenAid
제품군: Ovens
제품 그룹: Microwave
너비 (mm): 595
높이 (mm): 385
깊이 (mm): 468
게시 날짜: 2017-02-20
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (8)
The unrivalled quality of the KitchenAid brand can be seen in smart functions, such as jet defrost and rapid preheat, Easy-to-Clean stainless steel surfaces and a hard-wearing, professional design. The state-of-the-art 3D microwave system guarantees perfect, even and fast cooking, while the exclusive Crisp Technology helps you to cut cooking times. This model is super spacious and has a large 33 cm turntable.


주요 자료: Stainless steel
보조 자료: Glass
설계: Italy
제조: Italy
무게순 (Kg): 30

BIMobject 카테고리: 부엌 - 주방 가전
IFC 분류: Electric Appliance
Uniclass 1.4 코드: L831
Uniclass 1.4 설명: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 코드: EE-70
Uniclass 2.0 설명: Electrical Elements
Uniclass 2015 코드: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 설명: Microwave ovens
NBS Reference 코드: 70
NBS Reference 설명: Electrical Elements
OmniClass 번호: 23-21 23 23 25 21
OmniClass 제목: Residential Microwave Ovens