당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

45 CM Combi Microwave Oven

문서 번호: KMQCX-45600
제조 업체: KitchenAid
제품군: Ovens
제품 그룹: Microwave
너비 (mm): 595
높이 (mm): 455
깊이 (mm): 560
게시 날짜: 2017-02-20
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
A refined blend of design and innovation combines advanced technology, such as the Sensor Cooking technology that ensures precise results and unrivalled flavours, with a hard-wearing, professional design complete with Easy-to-Clean stainless steel finishes. With seven special functions (such as crisp, jet defrost and 30-second jet start) and six traditional functions (including forced air), the oven guarantees to cook perfectly, quickly and evenly while retaining all of the food’s original flavours and nutrients.


주요 자료: Stainless steel
보조 자료: Glass
설계: Italy
제조: Italy
무게순 (Kg): 35

BIMobject 카테고리: 부엌 - 주방 가전
IFC 분류: Electric Appliance
Uniclass 1.4 코드: L831
Uniclass 1.4 설명: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 코드: EE-70
Uniclass 2.0 설명: Electrical Elements
Uniclass 2015 코드: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 설명: Microwave ovens
NBS Reference 코드: 70
NBS Reference 설명: Electrical Elements
OmniClass 번호: 23-21 23 23 25 21
OmniClass 제목: Residential Microwave Ovens