당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

45 CM Pure Steam Oven

문서 번호: KOSCX-45600
제조 업체: KitchenAid
제품군: Ovens
제품 그룹: Steamer
너비 (mm): 595
높이 (mm): 455
깊이 (mm): 537
게시 날짜: 2017-02-20
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
이 제품은 더 이상 다운로드할 수 없습니다. 자세한 내용은 제조업체에 문의하십시오.
A special system introduces pure steam into the back of the oven so you can steam your favourite dishes and ingredients knowing they retain their natural fragrance, texture and colours.
No added fat or oil is needed, and no nutrients, vitamins or minerals are lost.
This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch


주요 자료: Stainless steel
보조 자료: Glass
설계: Italy
제조: Italy
무게순 (Kg): 31

BIMobject 카테고리: 부엌 - 주방 가전
IFC 분류: Electric Appliance
Uniclass 1.4 코드: L831
Uniclass 1.4 설명: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 코드: EE-70
Uniclass 2.0 설명: Electrical Elements
Uniclass 2015 코드: Pr_40_70_24_08
Uniclass 2015 설명: Built-in electric ovens
NBS Reference 코드: 70
NBS Reference 설명: Electrical Elements
OmniClass 번호: 23-21 23 23 25 19
OmniClass 제목: Residential Electric Ovens