제품 게시
KGD / KSGD / KMGD / BGD - Drywall to wood screw

KGD / KSGD / KMGD / BGD - Drywall to wood screw

KGD/KSGD/KMGD
∅3,5, ∅4,2, ∅4,8
Screws for fastening drywalls to timber substrates in interior applications, made of low carbon steel with phosphate finish.

SUBSTRATES
• Timber
• Wood-based material 

SCREW MATERIAL
• low carbonsteel 

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Phosphate

APPLICATION
• Drywalls systems

사양
  •    Phosphated   Length range:
    ∅3,5   KGD/KSGD/KMGD   25 - 55 mm
    ∅4,2   KGD/KSGD/KMGD   70 - 90 mm
    ∅4,8   KGD/KSGD/KMGD   100 - 120 mm


기술 사양
  • 특징 참조KGD_KSGD_KMGD_BGD-Drywall_to_wood-screw
  • 제품군Screws and fasteners for wooden constructions
  • 제품분류Wood construction screws
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-09-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other
  • IFC 분류별도 액세서리
  • Uniclass 2015 코드Zz_60_40_15
  • Uniclass 2015 설명Construction joints
  • OmniClass 번호23-13 23 11 13 19
  • OmniClass 제목Screws

지역 가용성

아시아 유럽 북미
사우디아라비아
네덜란드
미국
아랍에미레이트
노르웨이
캐나다
이스라엘
덴마크
인도
독일
카타르
루마니아
터키
리투아니아
벨기에
보스니아 헤르체고비나
스웨덴
스페인
슬로바키아
슬로베니아
아일랜드
영국
오스트리아
우크라이나
이탈리아
체코 공화국
크로아티아
포르투갈
폴란드
프랑스
핀란드
헝가리