제품 게시
WSW-6 - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate 6mm

WSW-6 - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate 6mm

WSW-6
∅5,5
Hexagonal head fastener with aluminium/EPDM washer for fixing sandwitch panels in steel construction.
Drilling depth up to 6 mm.

SUBSTRATES
• Steel construction

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • SQ Ceramic

    APPLICATION
    • For fastening sandwich panels to steel substrate
    • For fastening wall sandwich panels in a vertical and horizontal arrangement
    • For fastening roof sandwich panels
    • For surface installation
    • For installation in board lock

    사양
    •     SQ Ceramic    Length range:    Sandwitch thikness:
      ∅5,5    WSW-6    65-335 mm    20-315 mm
    기술 사양
    • 특징 참조WSW-6-self-drilling-fastener-with-epdm-washer-for-fixing-steel-sheets-in-steel-substrate-6-mm
    • 제품군Fastening systems for lightweight roof and wall cladding
    • 제품분류Self drilling fasteners
    • 유형건축 자재
    • 게시일2022-11-28
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other
    • IFC 분류파스너

    지역 가용성

    아시아 유럽 북미
    사우디아라비아
    네덜란드
    미국
    아랍에미레이트
    노르웨이
    캐나다
    이스라엘
    덴마크
    인도
    독일
    카타르
    루마니아
    터키
    리투아니아
    벨기에
    보스니아 헤르체고비나
    스웨덴
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리