제품 게시
K - Hex head wood screw

K - Hex head wood screw

K
∅6,  ∅8, ∅10, ∅12
Screws for fastening of wooden elements including solid wood, glued laminated timber, X-Lam and LVL timber panels and wood-based panels, steel and PVC elements to timber.

SUBSTRATES
• Solid wood ≥C24 

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized 

APPLICATION
• Wood construction

사양
  • GalvanizedLength range:
    ∅6K60 - 140 mm
    ∅8K60 - 200 mm
    ∅10K80 - 200 mm
    ∅12K120 - 260 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Steel
    Screw head type Hex head
    Thread type Partial thread
기술 사양
  • 특징 참조K-Hex_head_wood_screw
  • 제품군Screws and fasteners for wooden constructions
  • 제품분류Wood construction screws
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-08-31
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other
  • IFC 분류별도 액세서리
  • Uniclass 2015 코드Zz_60_40_15
  • Uniclass 2015 설명Construction joints
  • OmniClass 번호23-13 23 11 13 19
  • OmniClass 제목Screws

지역 가용성

아시아 유럽 북미