LE-ZN
M8, M10, M12, M16
Powerful mechanical anchor for standard static and quasi-static loads, designed for setting in uncracked concrete.
SUBSTRATES
Normal weight uncracked concrete, reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60
BOLT MATERIAL
Carbon steel
CORROSION PROTECTION
• Galvanized
WEDGE MATERIAL
• Galvanized carbon steel
NUT AND WASHER MATERIAL
• Galvanized carbon steel
INSTALLATION METHOD
• Push-through installation
APPLICATION
•
Machine and device installation.
•
Installation of railings, handrails, balustrades inside buildings.
•
Anchoring of base plates, consoles, cantilevers, cable trays in dry internal conditions.
•
Fixing of steel construction to concrete structural components in dry internal conditions inside the buildings.
지역 가용성
| 아시아 | 유럽 | 북미 |
|---|---|---|
사우디아라비아 | 네덜란드 | 미국 |
아랍에미레이트 | 노르웨이 | 캐나다 |
이스라엘 | 덴마크 | |
인도 | 독일 | |
카타르 | 루마니아 | |
터키 | 리투아니아 | |
벨기에 | ||
보스니아 헤르체고비나 | ||
스웨덴 | ||
스페인 | ||
슬로바키아 | ||
슬로베니아 | ||
아일랜드 | ||
영국 | ||
오스트리아 | ||
우크라이나 | ||
이탈리아 | ||
체코 공화국 | ||
크로아티아 | ||
포르투갈 | ||
폴란드 | ||
프랑스 | ||
핀란드 | ||
헝가리 |