제품 게시
LE-ZNA4 - Wedge anchor
LE-ZNA4 - Wedge anchor
LE-ZNA4 - Wedge anchor

    LE-ZNA4 - Wedge anchor

    별점 3.7/53.7(6 리뷰)

    LE-ZNA4
    M8, M10, M12, M16

    Powerful mechanical anchor for static, quasi-static and seismic loads, designed for setting in both cracked or uncracked concrete.

    SUBSTRATES
    Normal weight cracked or uncracked concrete, reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60

    BOLT MATERIAL
    Carbon steel

    CORROSION PROTECTION
    • Galvanized

    WEDGE MATERIAL
    • Stainless steel A4

    NUT AND WASHER MATERIAL
    • Galvanized carbon steel

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through installation

    APPLICATION
    • Installation of facade steel substructures in non-aggressive environments.
    • Machine and device installation.
    • Installation of railings, handrails, balustrades inside buildings.
    • Anchoring of base plates, consoles, cantilevers, cable trays in dry internal conditions.
    • Fixing of steel construction to concrete structural components in dry internal conditions inside the buildings

    사양
    • Galvanized steel + Stainless steel A4

           Type     Length range:
      M8     LE-ZNA4     60 - 155 mm
      M10     LE-ZNA4     85 - 155 mm
      M12     LE-ZNA4     85 - 165 mm
      M16     LE-ZNA4     105 - 165 mm


      Basic parameters

      Parameter      Value
      Material      Stainless steel A4
      Head type      Hexagonal nut
      Fire resistance      R30 to R120
    기술 사양
    • 특징 참조le-zna4-wedge-anchor
    • 제품군Anchors
    • 제품분류Wedge anchors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료단소강
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - Anchors & Fixings
    • IFC 분류메커니컬 패스너
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_29_03_97
    • Uniclass 2015 설명Wedge anchors
    • OmniClass 번호23-13 23 11 15 11
    • OmniClass 제목Expansion Anchors

    지역 가용성

    아시아 유럽 북미
    사우디아라비아
    네덜란드
    미국
    아랍에미레이트
    노르웨이
    캐나다
    이스라엘
    덴마크
    인도
    독일
    카타르
    루마니아
    터키
    리투아니아
    벨기에
    보스니아 헤르체고비나
    스웨덴
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리