제품 게시
WHO - Metal frame countersunk head screw, TX-30

WHO - Metal frame countersunk head screw, TX-30

WHO
∅7,5
Metal frame countersunk head screw with TX drive for doors and windows joints.

SUBSTRATES
• Concrete
• Brick
• Silicate block

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized (white)

APPLICATION
• Installation of window frames
• Installation of door frames

사양
  •     Galvanized-white   Length range:
    ∅7,5    WHO   42 - 212 mm


기술 사양
  • 특징 참조WHO-Metal-frame-countersunk-head-screw-TX-30
  • 제품군Screws and Fasteners
  • 제품분류Screws and fasteners for joinery
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-12-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Other
  • IFC 분류별도 액세서리
  • Uniclass 2015 코드Zz_60_40_15
  • Uniclass 2015 설명Construction joints
  • OmniClass 번호23-13 23 11 13 19
  • OmniClass 제목Screws

지역 가용성

아시아 유럽 북미